Publikovat produkty
Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 29 cm

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 29 cm

Lightweight clay block, 29mm thick Thermoarcilla® PROCERAN, thicker solution in single-leaf walls within the system. Its manufacture contributes to the building in an important improvement in the thermal and acoustic insulation, stability of the enclosures and a great comfort in general. Its use as a load-bearing wall is undoubtedly a very demanding choice given its mechanical capacity and high performance in the execution, as well as its use in enclosures of great technical exigency.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatermoarcilla-29
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůTermoarcilla
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)288
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)11.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Popis Uniclass 2015Clay blocks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls