| Číslo položky: | SN_5128HT_DGUarg_RUS |
|---|---|
| Výrobce: | Guardian Glass Russia & CIS |
| Kategorie produktu: | SunGuard |
| Skupina produktu: | SG Russia & CIS |
| Datum publikování: | 2020-07-11 |
| Číslo vydání: | 1 |
| Typ: | Objekt |
Striking the perfect balance
Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 51/28 HT doesn’t sacrifice natural light to meet stringent solar control requirements. As a neutral, high selectivity glass option, SN 51/28 offers advanced solar control and outstanding thermal insulation. With a neutral transmitted and reflected colour, the product is ideal for full facade glazing. SN 51/28 is available in heat-treatable and annealed forms, offering similar performances and appearance uniformity.
APPLICATIONS Facades Windows Doors Curtain Walls Roofs Skylights
MANUFACTURING OPTIONS Laminated Heat Strengthened Annealed HT version with TPF foil for Heat-Treatable applications: Tempered
AVAILABLE SIZES Maximum Height x Width: 3210 x 6000 mm
RECOMMENDED COATING POSITIONS Double glazed: 2 Triple Glazed: 2
EDGE DELETION Required: Yes
APPLICATION TYPE Can be used in: Insulating Glass Unit
PRODUCT: Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 51/28 HT
VISIBLE LIGHT
Transmittance [%]: 51
Reflectance outside [%]: 15
Reflectance inside [%]: 26
SOLAR ENERGY
Reflectance outside [%]: 37
Solar Factor (g) [%]: 28.19
Direct transmission[%]: 26
Absorption [%]: 37
UV [%]: 21
THERMAL PROPERTIES
U-Value ∆T=15°K [W/m²·K]: 1.04
R-Value ∆T=45°K 2 m/s wind [m²·K/W]: 0.69
COMPOSITION
Composition: 6 mm SG / 16 mm / 4 mm - coating on surface #2
Glass 1 & Coating: SunGuard SN 51/28 HT on Guardian ExtraClear
Glass 2 & Coating: Guardian ExtraClear
Gap 1: 10% Air, 90% Argon
Calculation Standard: GOST EN 410-2014
| Produktu - url: | https://www.guardianglass.com/ru/en/products/brands/sunguard/superneutral/... |
|---|---|
| Instrukce k instalaci: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikace produktu: | |
| Technický popis: | |
| Instruktážní video: | |
| GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/guardianglass-ru/product/sn_5128ht_dguarg_rus
| Materiál hlavní: | Glass |
|---|---|
| Sekundární materiál: | |
| Navrženo: | Russia |
| Vyrobeno: | Russia |
| BIMobject kategorie: | Stavební materiály - Sklo |
|---|---|
| IFC klasifikace: | Window |
| UNSPSC název: | Doors and windows and glass |
| UNSPSC kód: | 3017 |
| Uniclass 1.4 Kód: | L6332 |
| Uniclass 1.4 Popis: | Glass |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-45-57-34 |
| Uniclass 2.0 Popis: | Glass Panels |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_25_71_33_35 |
| Uniclass 2015 Popis: | Glass panels |
| NBS Reference Kód: | 45-57-34 |
| NBS Reference Popis: | Glass Panels |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 81 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Glass Glazing |
| Číslo OmniClass: | 23-17 15 11 |
| Název OmniClass: | Glass Glazing |
| CSI UniFormat II Code: | B2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Windows |
BIMobject®