Publikovat produkty
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)

    Flap Leaf / Swing Opening Speed Gate for Internal Installation

    Minimal footprint, transparent and user-friendly glass speed lane design for all users, for sites where limited space is required and aesthetics are important. Quiet and smooth in operation, the SpeedStile FLs BA is available with square or round ended

    lids, a selection of cabinet lengths, flap leaf widths, flap leaf heights up to 1800mm, top lid materials, finishes and options.

    Specifikace
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Standard Finishes BA Model: Black technopolymer lid with square ends or rounded ends
      • Options:
      • Lower safety sensors
      • Card reader Integration
      • Clear acrylic Wings
      • Remote Control Systems
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspeedstile-fls-ba-speed-gate-turnstile
    • Skupina výrobkůSpeed Gates
    • Skupina produktůSpeedStile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)940
    • Šířka (mm)840
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)120
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGate barrier systems
    • Kód UNSPSC46161510
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Popis Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Kód CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Číslo OmniClass23-29 13 23 11
    • Název OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors