Publikovat produkty
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide

    SpeedStile FP Glide

    The speed gate has a sleek design with advanced features, including fast sliding doors and reliable mechanisms. Proven fraud detection algorithms ensure unwavering security with the ability to detect unauthorised users and endeavour to stop them. SpeedStile FP Glide features automated processing of people with high throughput maintaining high security levels and increased ability to prevent fraud.

    Specifikace
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspeedstile-fp-glide
    • Skupina výrobkůSpeed Gates
    • Skupina produktůSpeedStile
    • Datum zveřejnění2026-09-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)1495
    Související
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)150
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Popis Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Kód CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Název CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Číslo OmniClass23-11 25 15 17
    • Název OmniClassSwinging Gates