Publikovat produkty
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
    Gustavsberg

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Basin to the right

    Specifikace
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4G369R
    • Skupina výrobkůArtic Small
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko