Publikovat produkty
Small bathroom sink Nautic 5540 - for bolt mounting 40 cm
Gustavsberg

Small bathroom sink Nautic 5540 - for bolt mounting 40 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Specifikace
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Small model, suitable for tight spaces
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5540
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)275
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units

Dostupnost regionu

Evropa
Ålandy
Dánsko
Estonsko
Finsko
Island
Litva
Lotyšsko
Norsko
Švédsko