Publikovat produkty
Bathroom sink Nautic 5556 - for bolt/bracket mounting 56 cm
Gustavsberg

Bathroom sink Nautic 5556 - for bolt/bracket mounting 56 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Specifikace
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Elliptical sink with generous counter spaces •For bolt or bracket mounting
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5556
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)430
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Popis Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units