Publikovat produkty
Toilet Nautic 1510
Gustavsberg

Toilet Nautic 1510

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Specifikace
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB111510
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůToilet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)860
  • Šířka (mm)345
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC011318
  • Název ETIMToilet combination
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets