Publikovat produkty
Toilet Nordic3 3510
Gustavsberg

Toilet Nordic3 3510

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank"
Specifikace
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB113510
  • Skupina výrobkůNordic³
  • Skupina produktůToilet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)865
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)660
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Kód ETIMEC011318
  • Název ETIMToilet combination
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets