Publikovat produkty
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330
    Gustavsberg

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Specifikace
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB118330
    • Skupina výrobkůEstetic
    • Skupina produktůToilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-08-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Kód ETIMEC011318
    • Název ETIMToilet combination
    • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets