Publikovat produkty
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
    Gustavsberg
    Archivovány

    Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400

    Standard bathtub for built-in installation.
    Specifikace
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB2083400
    • Skupina výrobkůBuilt in bath
    • Skupina produktůBuilt in bath
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1400
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs