Publikovat produkty
Shower connection downwards, 160 c-c
Shower connection downwards, 160 c-c
Shower connection downwards, 160 c-c
    Gustavsberg

    Shower connection downwards, 160 c-c

    A classic single-lever shower mixer that is available in a number of variants and models. Can be functionally adjusted with a elongated lever.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41202014
    • Skupina výrobkůNew Nautic
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-11-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)192
    • Hloubka (mm)142
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Estonsko
    Finsko
    Island
    Litva
    Lotyšsko
    Norsko
    Švédsko