Publikovat produkty
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
    Gustavsberg

    Atlantic Kitchen mixer, high

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in other versions:
      • Matt black, GB4120505853
      • Matt black lead free, GB41205058053
      • Chrome lead free, GB412050580

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41205058
    • Skupina výrobkůAtlantic
    • Skupina produktůKitchen mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)212
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap