Publikovat produkty
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
    Gustavsberg

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in lead free, chrome and matt black: 
    • Chrome lead free: GB412050980
    • Matt black: GB4120509853
    • Matt black lead free: GB41205098053

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41205098
    • Skupina výrobkůAtlantic
    • Skupina produktůKitchen mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)212
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap