Publikovat produkty
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
Gustavsberg
Archivovány

Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Specifikace
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206095R. Lead free version GB412060950

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB412060950
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůKitchen mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Hloubka (mm)245
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Kód ETIMEC011431
  • Název ETIMKitchen mixing tap