Publikovat produkty
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Gustavsberg
    Archivovány

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaGB41206274
      • Skupina výrobkůNautic
      • Skupina produktůWash through mixers
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-12-08
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)155
      • Šířka (mm)200
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Vedlejší materiálZinek
      • Navrženo vŠvédsko
      • Vyrobeno vŠvédsko
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
      • Kód ETIMEC011329
      • Název ETIMShower mixing tap