Publikovat produkty
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
Nordic3 Washbasin mixer with side spray
    Gustavsberg
    Archivovány

    Nordic3 Washbasin mixer with side spray

    Bathroom sink faucet Nordic³

    With side sprayer and wall holder

    Specifikace
    • Scandinavian design by Jon Eliason

      Directional aerator, fits all sinks

      Side sprayer incl. wall holder facilitates cleaning and intimate hygiene

      Adjustable comfort flow (water-saving)

      Spring return to comfort position (water-saving)

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity

      Type approved flexible water connection for easier installation

      Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41213061
    • Skupina výrobkůNordic³
    • Skupina produktůWash basin mixer
    • Datum zveřejnění2020-12-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)168
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap