Publikovat produkty
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
Archivovány

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Specifikace
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB41214045
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)189
  • Hloubka (mm)149
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap