Publikovat produkty
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Gustavsberg
Archivovány

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Specifikace
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB4121404564
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůTvättställsblandare
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-08-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)195
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap