Publikovat produkty
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
Atlantic Wash basin mixer with side spray
    Gustavsberg

    Atlantic Wash basin mixer with side spray

    • Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Adjustable max temperature for better scalding protection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41215147
    • Skupina výrobkůAtlantic
    • Skupina produktůWashbasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)132
    • Hloubka (mm)102
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap