Publikovat produkty
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Gustavsberg
Archivovány

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Specifikace
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB41215352
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůThermostat
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap