Publikovat produkty
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Specifikace
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216045R. Lead free version GB412160450
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41216045
    • Skupina výrobkůNautic
    • Skupina produktůWashbasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)167
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap