Publikovat produkty
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 150 c-c
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 150 c-c
    Gustavsberg
    Archivovány

    Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 150 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB] PVC-free shower hose 1.75 m Max flow 6.5 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB41216087
    • Skupina výrobkůNew Nautic
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)118
    • Šířka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap