Publikovat produkty
Washbasin mixer New Nautic, side spray
Gustavsberg

Washbasin mixer New Nautic, side spray

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved 3/8" flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Specifikace
  • Energy class A, Also available in lead free version, GB412161470
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB412161470
  • Skupina výrobkůNautic
  • Skupina produktůWashbasin mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálZinek
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap