Publikovat produkty
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
Shower Wall Black 80 cm
    Gustavsberg

    Shower Wall Black 80 cm

    Black matte anodized aluminium with all visible details in black Frames on the outside of the glass to avoid dirt build up Available in sizes up to 140 cm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB51SRWL80HBL
    • Skupina výrobkůSquare
    • Skupina produktůShower wall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vČeská republika
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Kód ETIMEC010962
    • Název ETIMShower door
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers