Publikovat produkty
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
    Gustavsberg

    Artic vanity unit

    • Washbasin in porcelain with thin design and generous surfaces for all your items
    • Water trap with pop-up and smart cleaning function
    • Manufactured in moisture resistant materials
    Specifikace
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB71ACVU60
    • Skupina výrobkůArtic
    • Skupina produktůBathroom furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálDřevotříska
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011382
    • Název ETIMWashbasin lower cupboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets