Publikovat produkty
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
    Gustavsberg

    Mirror cabinet Graphic Base 45 cm

    Double sided mirror doors 2 mobile glass shelves Can be complemented with a bathroom light Mounting space for an electrical outlet Soft closing doors Suspension system - easy to mount - easy to adjust Material: Melamine, bathroom grade

    Specifikace
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB71GBMC45AG00
    • Skupina výrobkůGraphic Base
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Vedlejší materiálMirror Glass
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011384
    • Název ETIMWashbasin top cabinet
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors