Publikovat produkty
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
    Gustavsberg

    Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Soft closing doors Turn able doors for left- or right opening Movable glass shelves Mounting system for quick and simple installation Several handles and knobs in different styles as accessory Material: Melamine, classed for bathrooms

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB71GBTC30AG
    • Skupina výrobkůGraphic Base
    • Skupina produktůFurniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1700
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Číslo OmniClass23-21 19 00
    • Název OmniClassCasework