Publikovat produkty
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Made of hygienic, durable, and tightly vitrified sanitary porcelain, Organic design with easy-to-clean surfaces, Ceramic plus for quick, eco-friendly cleaning, Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning, Flushes all the way up to the rim for improved hygiene, Flexibel bolt distance, c-c 180/230 mm, Concealed wall fixture for neater installation and simpler cleaning, Multiple seat options in two different colors, white or black, Load tested to 400 kg, Recommended flush volume 4,5/3 L
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB111530
    • Skupina výrobkůNautic
    • Skupina produktůToalett
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)3450
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Kód ETIMEC011318
    • Název ETIMToilet combination
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets