Publikovat produkty
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Artic - 80 cm

    All-covering porcelain sink with generous storage area A water trap with popup-functionality that is easy to clean Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Installation system - easy to mount - easy to adjust Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options Available in three different styles and colours Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments
    Specifikace
    • 820 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin and water trap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGB714880DHWB
    • Skupina výrobkůArtic
    • Skupina produktůBathroom furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)585
    • Šířka (mm)820
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vFinsko
    • Čistá hmotnost (kg)46.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEC011382
    • Název ETIMWashbasin lower cupboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets