Publikovat produkty
Sink lift 1704
Gustavsberg

Sink lift 1704

Steel with Rilsan finish. Rilsan is a powder-coat finish (thermoplastic polyamide) with very high performance properties against rust, corrosives, impact,wear and chemical effect.
Specifikace
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGB88170401
  • Skupina výrobkůCare
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPorcelán
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Kód ETIMEC010187
  • Název ETIMHigh/low washbasin system

Dostupnost regionu

Evropa