Publikovat produkty
GBG Triomont XT  WC Fixture
Gustavsberg

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
Specifikace
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTrioWCfixXT
  • Skupina výrobkůTriomont
  • Skupina produktůFixture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)830
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)140
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEC010145
  • Název ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir