Publikovat produkty
DIVISÓRIA 120 BA13 Gold - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13 Gold - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13 Gold - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13 Gold - Interior drywall partition

    DIVISÓRIA 120 BA13 Gold - Interior drywall partition

    Solution for interior drywall partition, comprising a structure with horizontal metal profiles RAIA 70 and vertical metal profiles MONTANTE 70, spaced every 400 mm, on which two layers of Gyptec BA13Gold (GOLD) plasterboards are fixed each side. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration.

    Specifikace
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadivisoria-120-ba13gold
    • Skupina výrobkůGYPTEC SOLUTIONS
    • Skupina produktůInterior drywall partitions
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Popis Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-13 13 11 19
    • Název OmniClassGypsum
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika