Publikovat produkty
REVESTIMENTO 73 BA13A - Interior wall lining
REVESTIMENTO 73 BA13A - Interior wall lining
REVESTIMENTO 73 BA13A - Interior wall lining
REVESTIMENTO 73 BA13A - Interior wall lining

    REVESTIMENTO 73 BA13A - Interior wall lining

    Solution for interior wall lining, consisting of self-supporting structure with horizontal metal profiles RAIA 48 and vertical metal profiles MONTANTE 48, spaced every 600 mm, on which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are fixed. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration.

    Specifikace
    • Coating the inside of exterior walls is one of the most practical and efficient ways to recover existing buildings, or as a root solution for new projects. Which system to recommend depends on the conditions of the wall and on the intended insulation.

      Gyptec boards (simple or insulated) can be directly glued with GA adhesive glue, or applied with a metal support structure.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarevestimento-73-ba13a-2
    • Skupina výrobkůGYPTEC SOLUTIONS
    • Skupina produktůInterior wall linings
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Popis Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-13 13 11 19
    • Název OmniClassGypsum
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika