Publikovat produkty
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Hadrian's Stainless steel urinal screens feature industry-best fire resistance, high recycled content and excellent corrosion resistance. Less expensive than composite and phenolic type options, stainless steel achieves an upscale look and outstanding performance at a cost effective price point.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahadrian_SS_urinal_screen
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůUrinal Screens
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zástěny a dělicí prvky
  • Název UNSPSCRestroom partitions
  • Kód UNSPSC30181508
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Popis Uniclass 2015Toilet units
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Číslo OmniClass23-15 11 15 11
  • Název OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie