Publikovat produkty
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

Specifikace
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • Skupina výrobkůWooden Swing Door
  • Skupina produktůHardware for Wooden Swing Door
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)102
  • Šířka (mm)76
  • Hloubka (mm)11
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Číslo OmniClass23-17 11 11
  • Název OmniClassDoor Components 

Dostupnost regionu

Asie