Publikovat produkty
HAFELE Freestanding Dishwasher Iris Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Iris Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Iris-Smart Mate _495.06.527
Specifikace
  • • Control panel zone: White • Type of control: Button control • Wash cycle: 3 Programs - Intensive (180 min) - ECO (237 min) - Rapid (39 min) • Safety screen lock • Drying system by residual heat • 2 Spray levels • 3/6/9 hours delay start • Anti-flood device • Temperature sensor
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Iris-SmartMate
  • Skupina výrobkůDishwasher
  • Skupina produktůFreestanding
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)845
  • Šířka (mm)598
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 25
  • Název OmniClassResidential Dishwashers