Publikovat produkty
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-Smart Mate _495.06.528
Specifikace
  • • Ready panel style • Built-in or freestanding usable • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 9 Programs - ECO (205 min) - Silence (270 min) - Self-cleaning (125 min) - P1: Intensive (117 min) - P2: Normal (59 min) - P3: Glass (95 min) - P4 Rapid (29 min) - P5: Soak (15 min) - P6: Hot pot (147 min) • Wash options: 4 Programs - Delay - Fresh & Dry - Extra drying - Turbo speed+ • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-SmartMate
  • Skupina výrobkůDishwasher
  • Skupina produktůFreestanding
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)775
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)581
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 25
  • Název OmniClassResidential Dishwashers