Publikovat produkty
HAFELE Toilet paper holder with lid RENOIR2 980.60.832

HAFELE Toilet paper holder with lid RENOIR2 980.60.832

HAFELE Toilet paper holder with lid RENOIR2 980.60.832
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Toilet_paper_holder_with_lid_RENOIR2_980-60-832
  • Skupina výrobkůHafele x BIMobject TH
  • Skupina produktůSanitary - Small Bathroom
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)109
  • Šířka (mm)149
  • Hloubka (mm)104
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.61
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

Dostupnost regionu

Asie
Arménie
Ázerbájdžán
Bangladéš
Bhútán
Britské indickoocenánské území
Brunej
Čína
Filipíny
Gruzie
Hongkong
Indie
Indonésie
Japonsko
Kambodža
Kazachstán
Kokosové ostrovy
Korejská lidově demokratická republika
Korejská republika
Kyrgyzstán
Laos
Macao
Malajsie
Maledivy
Mongolsko
Myanmar (Barma)
Nepál
Pákistán
Singapur
Šrí Lanka
Tádžikistán
Tchaj-wan
Thajsko
Turkmenistán
Uzbekistán
Vánoční ostrov
Vietnam