Publikovat produkty
HAFELE Waste Bins Screw fixing to base panel Single

HAFELE Waste Bins Screw fixing to base panel Single

502.05.706

Specifikace
  • -Carcase width: Min.500mm -Installation: Screw fixing to base panel -Version: With 2 tension springs
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Waste_Bins_Screw_fixing_to_base_panel_Single
  • Skupina výrobkůWaste Bins
  • Skupina produktůScrew fixing to base panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)415
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňský Nábytek
  • Číslo OmniClass23-21 17 11
  • Název OmniClassInterior Waste Bins

Dostupnost regionu

Asie