Publikovat produkty
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    Specifikace
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • Skupina výrobkůWooden Swing Door
    • Skupina produktůHardware for Wooden Swing Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)58.5
    • Šířka (mm)32
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11
    • Název OmniClassDoor Components 

    Dostupnost regionu

    Asie