Publikovat produkty
HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 z 5 hvězdiček4.4(9 recenze)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
Specifikace
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • Skupina výrobkůDishwasher
  • Skupina produktůBuilt-In
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)815
  • Šířka (mm)598
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 25
  • Název OmniClassResidential Dishwashers