Publikovat produkty
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute _495.06.738

Specifikace
  • • Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute
  • Skupina výrobkůRefrigerator
  • Skupina produktůRetro-Minibar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)960
  • Šířka (mm)545
  • Hloubka (mm)615
Související
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 33
  • Název OmniClassResidential Refrigerators And Freezers