Publikovat produkty
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute 45 Cute 46

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute 45 Cute 46

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-45-Cute 46_495.06.694
Specifikace
  • • Refrigerant R600a, 25 g • Mechanical temperature control (Level 0–6) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-45-Cute46
  • Skupina výrobkůRefrigerator
  • Skupina produktůRetro-Minibar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)507
  • Šířka (mm)435
  • Hloubka (mm)505
Související
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Číslo OmniClass23-21 23 33
  • Název OmniClassResidential Refrigerators And Freezers