Publikovat produkty
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 965/680X250MM

Specifikace
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • Skupina výrobkůTV and Hi-Fi Fittings
  • Skupina produktůElectric Lift System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-10
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)680
  • Hloubka (mm)250
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment

Dostupnost regionu

Asie