Publikovat produkty
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    931.84.629 DOOR CLOSER DCL 15 SILV.
    Specifikace
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • Skupina výrobkůWooden Swing Door
    • Skupina produktůHardware for Wooden Swing Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)207
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11
    • Název OmniClassDoor Components 

    Dostupnost regionu

    Asie