Publikovat produkty
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    Specifikace
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • Skupina výrobkůWooden Swing Door
    • Skupina produktůHardware for Wooden Swing Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)98
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)448.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11
    • Název OmniClassDoor Components 

    Dostupnost regionu

    Asie