Publikovat produkty
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Specifikace
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Skupina výrobkůWooden Swing Door
    • Skupina produktůHardware for Wooden Swing Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)102
    • Šířka (mm)76
    • Hloubka (mm)14
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11
    • Název OmniClassDoor Components 

    Dostupnost regionu

    Asie