Publikovat produkty
HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

926.13.113 DR HIN.STST.BL MATT102X102X3MM
Specifikace
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • Skupina výrobkůWooden Swing Door
  • Skupina produktůHardware for Wooden Swing Door
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)102
  • Šířka (mm)102
  • Hloubka (mm)14
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Číslo OmniClass23-17 11 11
  • Název OmniClassDoor Components 

Dostupnost regionu

Asie