Publikovat produkty
Italy-Electrical enclosures Orion
Hager

Italy-Electrical enclosures Orion

Steel monobloc enclsoure, insulation class I, IP65, IK10, suitable for automation assembly. The lock is a double-bit insert. Standard door hinge on the right. Galvanized mounting plate for installing devices on already installed in the back of the enclsoures. Possible to choose 19 different sizes, wall mounting, but possible floor installation also for bigger dimensions like, 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 m

Specifikace
  • xx

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIT-Orion_enclosures
  • Skupina výrobkůPortfolio Italy
  • Skupina produktůIT-Enclosures
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-22
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód ETIMEC000058
  • Název ETIMEmpty cabinet